Publicar produtos
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA

    Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Série Voyage - Unidade Aberta - Gabinete Superior - 120cm, VitrA

    Código do produto: 62500 - 62501 - 62502 - 62503 - 62504

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUpperCabinet-120cm-Vitra-VoyageSeries-62500-62501-62502-62503-62504
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMid Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia