Publicar produtos
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Urinol - Fotocélula Urinol - Série Arkitekt - VitrA

    Nova geração de mictório que combina várias funções como VitrAfresh, cuba Rim-ex e fotocélula para oferecer o uso mais higiênico e economia de água. É fácil de reparar.

    Código do produto: 5999B003-5555

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUrinal-PhotocellUrinal-Vitra-ArkitektSeries_5999B003-5555
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)680
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)27.93
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia