Publicar produtos
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Móvel Lavatório - 80cm - Com Gaveta - Com Lavatório - Um Furo para Torneira - Série Valarte - VitrA

    Cores: Branco fosco, Cinza fosco, Marfim fosco

    Código do produto: 62180 - 62181 - 62182

    Especificação
    • Valarte Washbasin Unit, 80 cm, with drawers, with vanity washbasin, one faucet hole

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWashbasinUnit-80cm-WithDrawer-WithVanityWashbasin-OneFaucetHole-Vitra-ValarteSeries-62180-62181-62182
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosWashbasin Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)745
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioThermowood
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia