Publicar produtos
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Porta-escovas sanitárias - Série İstanbul - VitrA

    Cores: Cromado, Dourado

    Código do produto: A48048

    Especificação
    • Standard
      Floor Mounted

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCBrushHolder-Vitra-istanbulSeries-A48048
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosAccessories - WC Brush Holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)418
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)188
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)4.13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia