Publicar produtos
WC Pan - Floor Mounted - (Special Needs) - Back Outlet - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - (Special Needs) - Back Outlet - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - (Special Needs) - Back Outlet - Conforma Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Sanita Sanitária - Piso - (Necessidades Especiais) - Saída Traseira - Série Conforma - VitrA

    Diferentes soluções para diferentes necessidades! Os produtos VitrA pensados para as necessidades específicas trazem sugestões racionais para as bacias sanitárias. Uso ergonômico e confortável devido à alça e barras de apoio.

    Código do produto: 5814B003-0087

    Especificação
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCPan-FloorMounted-SpecialNeeds-BackOutlet-Vitra-ConformaSeries_5814B003-0087
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)24.184
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia