Publicar produtos
WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Sanita Sanita - Aro Ex - Sanita Simples - 54cm - Piso - Retorno à Parede - Série İntegra - VitrA

    Código do produto: 7059B003-0075

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCPan-RimEx-SingleWCPan-54cm-FloorMounted-BackToWall-Vitra-integraSeries_7059B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)29.24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia