Publicar produtos
WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário - Suspenso - 48cm - Série Metropol - VitrA

    A inovadora série Metropole da VitrA! cantos suavizados, um toque moderno e detalhes brilhantemente selecionados constituem os personagens Metropole. As soluções de sanitas adequadas estão disponíveis para diferentes tipos de banho e espaços na série Metropole. Fornecendo funcionalidade em um vaso sanitário de tamanho compacto em espaços apertados. O produto com recursos pendurados pode ser limpo com muita facilidade.

    Código do produto: 5671B003-0075

    Especificação
    • Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

      Easy and quick installation with innovative applications.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCPan-WallHung-48cm-Vitra-MetropolSeries_5671B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)25.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia