Publicar produtos
WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário - Suspenso - 70cm - (Necessidades Especiais) - Série Conforma - VitrA

    copo raso para obter as amostras fecais.
    Diferentes soluções para diferentes necessidades! Os produtos VitrA pensados para as necessidades específicas trazem sugestões racionais para as bacias sanitárias. Uso ergonômico e confortável devido à alça e barras de apoio. Limpeza fácil com recurso de abertura frontal. Adequado para transporte conveniente de cadeira de rodas. Oferece instalações confortáveis para coleta de amostras com Cisterna rasa em uso hospitalar.

    Código do produto: 5811B003-0075

    Especificação
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCPan-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5811B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)367
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)30.782
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia