Publicar produtos
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
    Arquivado

    Ceppostone VitrA Tile Collection

    A colorbody porcelain collection that interprets the elegant Ceppo di Gré of Italy. Ceppostone reinvents the large, granular texture of Ceppo di Gré, a special stone valued for its beauty and strength since ancient times. The collection brings together the grey and mink of the ColorCode approach with modular sizes and offers a high degree of durability that makes it suitable for all usage conditions.
    Especificação
    • Body type: Colorbody Porcelain

      Color: Grey, Mink, Dark greige, Dark grey

      Size: 60x120, 60x60, 30x60, 8.5x60, 5x5

      Surface: Matt

      Antislip: R9, R11

      Thickness: 9m, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVitrA-Floor-Wall-Tile-Ceppostone-Stone
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosFloor & Wall Tile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-12-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES