Publicar produtos
Pure
VITRINTEC

Pure

Traduzido por Google,

PURE é um sistema de paredes de vidro simples sem muntins com a utilização de painéis de vidro com espessura de 10 mm ou 12 mm e perfis de sistema minimalista de apenas 22 mm de profundidade e 25 mm ou 30 mm de altura. A altura máxima das paredes construídas neste sistema é de 3500 mm - certificado ETA.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPure
  • Familia de productoPure
  • Grupo de produtosPure
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)22
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede Cortina
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
Produtos parecidos