Publicar produtos
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

Traduzido por Google,

PURE FS é um sistema de proteção contra incêndio de vidro simples. O sistema utiliza perfis de alumínio minimalistas com apenas 30 mm de altura. Este sistema destina-se à disposição de paredes de vidro muito leves e sem muntins com o requisito de isolamento ao fogo EI30, nas quais a quantidade mínima de alumínio e juntas invisíveis criam a impressão de 100% de translucidez. Pure FS tem isolamento acústico de Rw 38dB a Rw 40dB. Certificado ETA.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPure_FS
  • Familia de productoPure
  • Grupo de produtosPure
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)40
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede Cortina
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
Produtos parecidos