Publicar produtos
Silence FS
VITRINTEC

Silence FS

Traduzido por Google,

Sistema de proteção contra incêndio com vidro duplo SILENCE FS, graças à utilização de soluções inovadoras no sistema SILENCE FS, foi possível manter a altura de 30mm, característica de todos os sistemas de proteção contra incêndio VITRINTEC, a largura do perfil de 78mm permite a instalação de um independente, segunda forma de vidro, graças à qual o isolamento do sistema atinge Rw 47dB. O sistema distingue-se por um selo de envelope invisível, fácil montagem e modularidade.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSilence_FS
  • Familia de productoSilence
  • Grupo de produtosSilence
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)78
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede Cortina
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
Produtos parecidos