Publicar produtos
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System

    BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System

    Traduzido por Google,

    O sistema de trilhos modulares de aço inoxidável BLADE™ é um design ultracontemporâneo com obstrução mínima à linha de visão. O poste projetado com duas barras verticais de 2 ”de largura, com uma tampa de cubo na parte superior e parafusos de barril na parte inferior. Um sistema sólido com a sensação dos painéis de preenchimento suspensos no ar! Este design moderno de corrimão está disponível em cores revestidas a pó e com opção de trilho iluminado por LED . O Sistema de Trilhos Modulares em Aço Inoxidável BLADE está disponível na parte superior ou frontal para montagem para aplicação de guarda corpo e corrimão de escada no interior e exterior. A linha de produtos iRAIL da VIVA possui certificação ETL; a marca ETL é uma prova de conformidade do produto com os padrões de segurança norte-americanos.

    Especificação
    • Material:

      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2" Double flat bar post @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill. 4'-0" max. for Multiline infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

          Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

          • · Perforated Metal:  1” wide frame
          • · Wire Mesh:  1” wide frame
          • · Picket:  Ø1/2" picket
          • · Multiline:  Ø1/2" multiline
          • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
          • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

          TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

          A. Stainless Steel Tube
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
          Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

          B. Stainless Steel Tube with LED
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED PODS

          C.1 Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
          C.2 Wood  (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
          Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

            1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
            2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
            3. Other species available upon request.

            Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

          Especificações técnicas
          • Ref.ª únicablade-air-stainless-steel-CableNet-railing-system
          • Familia de productoPost Systems
          • Grupo de produtosBLADE Air
          • TipoMaterial de construção
          • Data de publicação2024-09-17
          • Número de edição1
          Relacionado
          • Material principalAço inox
          • Material secundárioVidro
          • Concebido emUnited States
          • Fabricado emUnited States
          Classificação
          • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
          • Classificação IFCTrilho
          • Código ETIMEC012260
          • Nome ETIMHandrail system
          • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
          • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
          • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
          • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
          • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
          • Título OmniclassRailing