Publicar produtos
BEACON Stainless Steel Cable Railing System
BEACON Stainless Steel Cable Railing System
BEACON Stainless Steel Cable Railing System

    BEACON Stainless Steel Cable Railing System

    4.8 de 5 estrelas4.8(30 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Nosso sistema de guarda-corpo em aço inoxidável BEACON™ apresenta um design moderno com linhas limpas. Este sistema elegante consiste em postes de barra plana individuais, disponíveis em uma gama de cores metálicas marcantes para complementar a decoração do seu ambiente.

    O cabo de aço inoxidável da VIVA, com trama tipo 1x19 e diâmetro de 3/16", é uma solução de baixa manutenção e alta visibilidade, muito utilizada em aplicações externas. Fabricado em liga SS316, possui 3/16" de diâmetro e é compatível com esse tipo de trama.

    Especificação

    • POST SYSTEM SPECIFICATIONS:

      Material
      :
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror or Powder Coat

      Size:
      2" Flat bar @ 5'-0" max. O.C. for glass infill,
      2"x 2" End post, 2" flat bar intermediate post @ 4'-0" max. for cable infill. Fascia, Top or Core mount.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Cable or CableNet

      A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        B.  Perf, Wire, Picket, Cable and CableNet Finish:  #6 Satin

          Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

          • · Perforated Metal:  1” wide frame
          • · Cable:  Ø3/16" cable
          • · Wire Mesh:  1” wide frame
          • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
          • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

          TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

          A.  Stainless Steel U-Cap
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube: 1" Height U-Cap for Glass Top Rail

          B. Stainless Steel U-Cap with LED 3
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR for Glass Top Rail

          C. Stainless Steel Tube
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail / Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail

          D. Stainless Steel Tube with LED
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED PO

          E. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
          Wood (Red Oak, Cherry or Maple)2 w/ LED:  Unstained
          Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR


          1.  IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
          2. Other species available upon request.
          3. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.

          Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

          Especificações técnicas
          • Ref.ª únicabeacon-stainless-steel-cable-railing-system
          • Familia de productoPost Systems
          • Grupo de produtosBEACON
          • TipoMaterial de construção
          • Data de publicação2021-06-24
          • Número de edição1
          Relacionado
          • Material principalAço inox
          • Concebido emUnited States
          • Fabricado emUnited States
          Classificação
          • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
          • Classificação IFCTrilho
          • Código ETIMEC012260
          • Nome ETIMHandrail system
          • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
          • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
          • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
          • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
          • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
          • Título OmniclassRailing

          Disponibilidade da região

          América do Norte
          United States