Publicar produtos
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
    KEYLINK

    ADA Aluminum Handrail

    Traduzido por Google,

    PARA MAIS TRANQUILIDADE

    O corrimão de alumínio ADA adiciona segurança e proteção sem comprometer a aparência! Este corrimão foi projetado para coordenar perfeitamente com o corrimão existente da Key-Link para um sistema de corrimão bonito, funcional e seguro.

    Os códigos de construção geralmente exigem corrimãos ADA em rampas ou escadas. E para aqueles que têm problemas de mobilidade ou se sentem mais confortáveis ​​com algo em que se agarrar, este corrimão proporciona uma superfície lisa e facilmente agarrável para navegar em degraus ou rampas.

    Especificação
    • Key-Link manufactures top-tier aluminum railing systems that enhance outdoor living with safety and style. Their cable railing kits, including vertical cable rail and horizontal cable rail options, provide unobstructed view railing ideal for decks and balconies. Coated with durable AAMA 2604 powder coating, these USA fabricated rail products resist fading, scratching, and harsh weather. Available in styles like the Arabian Series, American Series, Lancaster Series, and budget-friendly Outlook aluminum rail, Key-Link offers standard length rail kits and easy-install railing kits perfect for both homeowners and professionals. Adjustable features like pre-drilled posts, self-centering brackets, and vinyl-lined rails streamline the installation process. They even offer extras like third rail kits, stainless steel cable infill, porch posts and wraps, and LED outdoor lighting, all backed by a limited lifetime warranty railing. Proudly American-made, Key‑Link also supports gate operator systems for secure entries, delivering a full range of quality outdoor railing solutions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaada-aluminum-handrail
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosAluminum Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing