Publicar produtos
MS9321-EHV Multi-Sensor Panoramic Network Camera
VIVOTEK

MS9321-EHV Multi-Sensor Panoramic Network Camera

Traduzido por Google,
A recém-projetada câmera de rede panorâmica multissensor MS9321-EHV da VIVOTEK oferece a mais alta resolução e campo de visão máximo, reduzindo o número total de câmeras necessárias e ajudando a economizar nos custos de instalação. Com 4 sensores CMOS de 5 MP, a câmera de rede com vários sensores pode monitorar visualizações horizontais completas de 180° e oferecer cobertura abrangente da mais alta qualidade, tornando-a uma solução ideal de vigilância externa com excelentes detalhes de imagem. Melhorando em relação à versão anterior, o MS9321-EHV agora inclui compactação H.265 para largura de banda reduzida e armazenamento em compactação H.264. WDR Pro (120dB) foi adicionado para melhorar a qualidade da imagem em ambientes de alto contraste. O Smart IR II está incluído para ajustes manuais ou automáticos de IR com base em diferentes cenários de visualização noturna. E por último, mas não menos importante, o MS9321-EHV é capaz de 30fps em todas as resoluções, incluindo o máximo de 20MP. Assim como seu antecessor MS8391-EV, o MS9321-EHV possui o recurso de Alinhamento de Vídeo que permite ajustar o posicionamento e a qualidade da imagem de cada sensor, permitindo que os usuários visualizem uma imagem perfeita, sem repetição. O novo design da carcaça do MS9321-EHV tem classificação IP66 e IK10 para permitir o uso em chuva e poeira, bem como para proteger contra vandalismo ou adulteração. O novo design da caixa também permite mais inclinação e panorâmica durante a instalação, permitindo mais versatilidade
Especificação
  • H.265 Compression Technology 20MP Panoramic 180° View 30 fps @ 7680x2560 (WDR Pro on) Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro (120 dB) for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Built-in IR Illuminators with Smart IR II, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-MS9321-EHV
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosPanoramic 180° Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security