Publicar produtos
CC9380-HV Anti-Ligature Fisheye Network IP Camera
VIVOTEK

CC9380-HV Anti-Ligature Fisheye Network IP Camera

Traduzido por Google,

A câmera IP CC9380-HV da VIVOTEK é uma atualização da amplamente popular câmera IP CC8370-HV, agora disponível em 5MP com compressão H.265.

A CC9380-HV é uma verdadeira câmera IP dia/noite, com um filtro de corte IR removível. Através do uso de uma única lente olho de peixe ajustada para uma visão panorâmica de 180°, a imagem transparente fornece um campo de visão vertical muito grande. Isso permite uma incrível cobertura de vigilância de curto alcance em um design discreto.

Para atender às demandas de qualquer aplicação externa severa, a CC9380-HV também está equipada com um invólucro com classificação IP66 para ajudar o corpo da câmera a suportar chuva, poeira e jatos de água de alta pressão vindos de qualquer direção, enquanto seu invólucro com classificação IK10 fornece proteção robusta contra atos de vandalismo. Além disso, o CC9380-HV continua a tendência do seu antecessor CC8370-HV e possui uma caixa anti-ligadura, para reduzir as chances de suicídio e/ou danos autoinfligidos.

Especificação
  • Key Features

    • 5-Megapixel CMOS Sensor
    • 20 fps @ 2560x1920 (WDR On), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Off)
    • Anti-Ligature Design
    • 180° Horizontal Panoramic View
    • WDR Pro (120dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes
    • SNV (Supreme Night Visibility)
    • Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
    • ±25° Tilt Lens
    • Built-in Microphone
    • 3D Noise Reduction for Low-light Conditions
    • Trend Micro IoT Security
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-CC9380-HV
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de produtos180 Degree Panoramic Camera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security