Publicar produtos
FD8377-H Fixed-Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD8377-H Fixed-Dome Network IP Camera

Traduzido por Google,

A FD8377-HV da VIVOTEK é uma câmera IP de cúpula fixa IR de 4 megapixels pronta para uso externo que oferece alta qualidade de vídeo com até 30 fps a 2688 x 1520. Com a tecnologia WDR Pro (suporta até 3,6 MP, 24 fps @ 2560x1440) e uma lente varifocal de 2,8 ~ 12 mm, o FD8377-HV é capaz de capturar vídeo de excelente qualidade em ambientes de alto contraste.

Para se adaptar às condições desafiadoras de iluminação externa, a câmera IP FD8377-HV vem com um filtro de corte IR removível e iluminadores IR integrados eficazes até 30 metros para aplicações diurnas e noturnas. Além disso, o FD8377-HV está armado com um invólucro robusto com classificação IP66 e IK10 para permitir que a câmera all-in-one resista à chuva e poeira, bem como para proteção contra vandalismo ou adulteração.

A sofisticada tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK permite que o FD8377-HV otimize a qualidade da imagem para as regiões desejadas e, assim, garanta a máxima eficiência no uso da largura de banda e economia de até 50% nos requisitos de largura de banda e armazenamento.

Especificação
  • Key Features: 4-Megapixel CMOS Sensor 30 fps @ 2688x1520 Real-time H.264, MJPEG Compression (Dual Codec) Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments (supports up to 3.6MP, 24 fps @ 2560x1440) Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency 3D Noise Reduction Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Metal Housing Built-in 802.3af Compliant PoE Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage Supports ONVIF Standard to Simplif y Integration and Enhance Interoperability
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd8377-h
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security