Publicar produtos
FD9365-HTV Fixed Dome Camera
VIVOTEK

FD9365-HTV Fixed Dome Camera

4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
Traduzido por Google,

A FD9365-HTV é a nova câmera de rede dome externa da VIVOTEK, equipada com um sensor full HD capaz de resolução 1920x1080 a 60 fps. Com a tecnologia VIVOTEK SNV e WDR Pro mais atualizada, o FD9365-HTV é capaz de capturar imagens da mais alta qualidade em ambientes com pouca luz e alto contraste.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd9365htv
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security