Publicar produtos
FD9187-HT-A Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9187-HT-A Fixed Dome Network IP Camera

Traduzido por Google,

VIVOTEK FD9187-HT-A é uma câmera IP de rede dome interna que oferece sensor de até 30 fps a 5 megapixels ou 60 fps a full HD com excelente qualidade de imagem em todas as resoluções ou taxas de quadros. Apresentando a tecnologia VIVOTEK SNV e WDR Pro, o FD9187-HT-A é capaz de capturar imagens de alta qualidade, seja em ambientes de alto contraste ou pouca luz.

A câmera IP modelo FD9187-HT-A oferece lente de foco remoto para diferentes cenários de usuário. Os iluminadores IR estão equipados com alcance efetivo de 50 metros para melhor visibilidade noturna. Para aplicações internas, o sensor PIR e o microfone são integrados para detectar eventos inesperados.

Empregando a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e suporte ao codec H.265, o FD9187-HT-A reduz a largura de banda em até 90%*, mantendo excelente qualidade de imagem. Além disso, VIVOTEK VADP (Plataforma de Desenvolvimento de Aplicativos VIVOTEK) permite aos usuários adicionar aplicativos personalizados para vários cenários de aplicativos e usuários.

O FD9187-HT-A também inclui agora uma nova onda de análise de conteúdo de vídeo (VCA) avançada - Smart VCA, incluindo detecção de intrusão, detecção de vadiagem, detecção de cruzamento de linha, detecção de objetos não supervisionados, detecção de objetos perdidos e detecção de rosto. Esses recursos são os próximos passos para elevar as câmeras de vigilância de dispositivos de captura de imagens a instrumentos avançados de notificação, permitindo que os usuários vejam mais de maneira mais inteligente.

* Dependendo das cenas

Especificação
  • Key Features

    • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080
    • H.265 Compression Technology
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments
    • Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters
    • Smart IR II Technology to Avoid Overexposure
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection)
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in PIR Sensor for Human Detection
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-FD9187-HT-A
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de produtosFixed Dome
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security