Publicar produtos
FD9365-EHTV-A Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9365-EHTV-A Fixed Dome Network IP Camera

Traduzido por Google,

A FD9365-EHTV-A é a nova câmera IP de rede dome externa carro-chefe da VIVOTEK, equipada com um sensor full HD capaz de resoluções de 1920 x 1080 a 60 fps. Com a mais atualizada tecnologia VIVOTEK SNV e WDR Pro, a série FD9365-A é capaz de capturar imagens da mais alta qualidade em ambientes com pouca luz e alto contraste.

A câmera IP série FD9365-A também oferece o que há de melhor em tecnologia de vigilância noturna. Ao adotar a tecnologia IR de ângulo variável das speed domes VIVOTEK, os iluminadores IR FD9365-A agora se alinham com o ângulo de foco da lente de foco remoto para fornecer a melhor qualidade de imagem IR em qualquer configuração de lente. Este recurso otimiza a intensidade do IR, reduz os pontos de acesso do IR e aumenta o alcance efetivo do IR em até 50 metros.

Além disso, a série FD9365-A emprega a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e o codec de compressão H.265, reduzindo a largura de banda em até 90%* e mantendo excelente qualidade de imagem. Além disso, o VIVOTEK VADP (Plataforma de Desenvolvimento de Aplicativos VIVOTEK) permite aos usuários adicionar programas customizados para diversas aplicações e cenários de usuário. Protegendo todos esses recursos está o invólucro com classificação IP66, IP67 e IK10 do FD9365-A, capaz de operar de -50°C a 60°C.

A série FD9365-A também inclui agora uma nova onda de análise de conteúdo de vídeo (VCA) avançada - Smart VCA, incluindo detecção de intrusão, detecção de vadiagem, detecção de cruzamento de linha, detecção de objetos não supervisionados, detecção de objetos perdidos e detecção de rosto. Esses recursos são os próximos passos para elevar as câmeras de vigilância de dispositivos de captura de imagens a instrumentos avançados de notificação, permitindo que os usuários vejam mais de maneira mais inteligente.

* Dependendo das cenas

Especificação
  • Key Features

    • 60 fps @ 1920x1080
    • H.265 Compression Technology
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • WDR Pro to Provide Extreme Visibility in Extremely Bright or Dark Environments
    • Built-in IR illuminators, effective up to 50 meters
    • Smart IR II Technology to Avoid Overexposure
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Trend Micro IoT Security
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection)
    • Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-FD9365-EHTV-A
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de produtosFixed Dome
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security