Publicar produtos
FE9380-HV Fisheye Network IP Camera, 5MP
VIVOTEK

FE9380-HV Fisheye Network IP Camera, 5MP

Traduzido por Google,

A câmera IP FE9380-HV de 5 megapixels é a mais nova adição à família VIVOTEK 360° fisheye. A FE9380-HV é uma verdadeira câmera dia/noite, com filtro de corte IR removível e iluminação IR de 360° em até 10 metros de raio. Ele suporta até 30fps com resolução total de 5MP, bem como WDR Pro 120dB para manter excelente qualidade de imagem em ambientes de iluminação de alto contraste. Esses recursos permitem que o FE9380-HV forneça imagens nítidas 24 horas por dia.

Para atender às demandas de aplicações externas severas, a câmera IP modelo FE9380-HV está equipada com um invólucro com classificação IP66 para proteção contra chuva e poeira, bem como classificação IK10 para proteção robusta contra atos de vandalismo. Por último, o FE9380-HV utiliza tecnologia de compressão H.265. Quando combinado com o Smart Stream III, o H.265 ajuda a reduzir o consumo de largura de banda e armazenamento em até 90%*, permitindo que a FE9380-HV grave imagens mais detalhadas em 360° e, ao mesmo tempo, ajuda a reduzir custos.

* Dependendo das cenas

Especificação
  • Key Features

    • H.265 compression Technology
    • 30 fps @ 1920x1920
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • WDR Pro for Improved Visibility in Extremely Bright and Dark Environments
    • Built-in IR Illuminators, Effective up to 10 Meters
    • Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
    • Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in Microphone
    • Local Dewarping
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-FE9380-HV
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de produtosFisheye Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security