Publicar produtos
IB9387-HT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9387-HT Bullet Network Camera

2.8 de 5 estrelas2.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A IB9387-T é uma série de câmeras de rede bullet externas que oferece até 30 qps @ 5 megapixels ou 60 qps @ sensor full HD com excelente qualidade de imagem em todas as resoluções ou taxas de quadros. Os iluminadores IR estão equipados com alcance efetivo de 50 metros para melhor visibilidade noturna. Para ambientes externos agressivos, a série IB9387 é envolta em carcaça IP66, IP67, IK10, tornando-a impermeável à chuva e poeira. Empregando a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e suporte ao codec H.265, a Série IB9387 reduz a largura de banda em até 90%* enquanto mantém uma excelente qualidade de imagem. Além disso, VIVOTEK VADP (Plataforma de Desenvolvimento de Aplicativos VIVOTEK) permite que os usuários adicionem aplicativos personalizados para vários cenários de aplicativos e usuários.
Especificação
  • Key Features 30 fps @ 2560x1920 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro (120dB) for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters Smart IR II Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-IB9387-HT
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosBullet Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security