Publicar produtos
FD8182-F2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog
VIVOTEK

FD8182-F2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog

Traduzido por Google,

Visão geral

O FD8182-F2 da VIVOTEK é uma câmera IP de segurança de rede de cúpula fixa profissional econômica da série V-Pro Lite de 5MP da VIVTOTEK. Projetado para fornecer maior resolução e imagem mais nítida com mais detalhes, o FD8182-F2 oferece até 15 qps em 5 megapixels ou 30 qps em resolução de 1080p. Com a poderosa tecnologia de redução de ruído 3D e tecnologia Smart Stream, o FD8182-F2 também pode otimizar a resolução de um objeto ou área desejada para maximizar a eficiência do uso da largura de banda.

Para atender às demandas de aplicações internas, a câmera IP FD8182-F2 da VIVOTEK fornece foco fixo usado para operação simples sem energia adicional. Além disso, equipado com um sensor PIR para ajudar a detectar eventos inesperados e fornecer a resposta adequada em tempo real.

Com o VADP (VIVOTEK Application Development Platform) altamente flexível, os usuários podem estender os recursos desta série FD8182 adicionando aplicativos de terceiros para o FD8182-F2 e o FD8182-T. Assim, a série FD8182 não é apenas equipada com vários métodos de foco, mas também é altamente flexível e pode ser expandida para atender aos requisitos de uma ampla variedade de aplicações internas.

Características principais

  • Sensor CMOS de 5 megapixels
  • 15 fps @ 2560x1920
  • Iluminadores IR integrados, eficazes até 30 metros
  • WDR aprimorado para visibilidade incomparável em ambientes claros e escuros
  • Smart Stream para otimizar a eficiência da largura de banda
  • Redução de Ruído 3D
  • Áudio bidirecional
  • PIR
  • Rotação de vídeo para exibição de corredor
  • Instalação de suporte com caixa de conduíte interna AM-712
  • Suporte VIVOTEK VCA (análise de conteúdo de vídeo)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd8182-f2
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security