Publicar produtos
IP816A-HP Fixed Network Camera, 2MP, WDR Pro, SNV, 3DNR, Remote Back Focus, EIS, P-iris, 60 fps, Snapshot Focus, Corridor View
VIVOTEK

IP816A-HP Fixed Network Camera, 2MP, WDR Pro, SNV, 3DNR, Remote Back Focus, EIS, P-iris, 60 fps, Snapshot Focus, Corridor View

Traduzido por Google,
Visão geral

A VIVOTEK IP816A-HP é uma câmera de segurança de rede box profissional que oferece até 60 fps @ 2 megapixels de resolução com excelente qualidade de imagem, mesmo nas horas mais escuras da noite.

Apresentando a tecnologia WDR Pro aprimorada de Wide Dynamic Range, o IP816A-HP oferece visibilidade superior em ambientes de iluminação de alto contraste com método de captura de 2 obturadores. Quando combinado com a tecnologia de redução de ruído 3D, os usuários podem desfrutar de um maior nível de detalhes de imagem em ambientes extremamente escuros sem consumir ou desperdiçar largura de banda excessivamente alta.

Para fornecer qualidade de imagem de alto nível, o IP816A-HP também vem com uma lente P-iris, que controla a íris com extrema precisão com seu motor de passo integrado. Controlada por software avançado, a lente mantém a abertura da íris em um nível ideal o tempo todo, resultando em nitidez e profundidade de campo superiores. A VIVOTEK sabe que focar com precisão uma câmera de rede megapixel pode ser difícil devido ao nível de detalhes da imagem. Para ajudar os instaladores a ajustar adequadamente o foco desta câmera de alta resolução, a IP816A-HP também é equipada com o Sistema RBF (Remote Back Focus) da VIVOTEK, permitindo que os instaladores ajustem o foco com ainda mais precisão.

Características principais
  • Sensor CMOS de 2 megapixels
  • 30fps @ 1920x1080
  • 60fps @ 1920x1080 (somente modo de fluxo único)
  • Lente P-íris
  • Redução de ruído 3D para condições de pouca luz
  • WDR Pro (100dB) para fornecer visibilidade extrema em cenas de alto contraste de luz
  • Sistema RBF para auxiliar no ajuste preciso do foco
  • EIS (Estabilização Eletrônica de Imagem) para Controlar a Estabilidade da Imagem
  • Áudio bidirecional
  • Foco do Instantâneo
  • Rotação de vídeo para visualização do corredor
  • SNV (Visibilidade Noturna Suprema) para 0,03 Lux
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-ip816a-hp
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de produtosBox
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-07-10
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security