Publicar produtos
IT9389-HT Turret Dome Network Camera
IT9389-HT Turret Dome Network Camera
    VIVOTEK

    IT9389-HT Turret Dome Network Camera

    Traduzido por Google,
    A IT9389-HT da VIVOTEK é uma câmera de rede de torre externa H.265 equipada com um sensor de 5 megapixels, permitindo resolução de 2560x1920 a 30 fps. Com tecnologia VIVOTEK SNV e WDR Pro, o IT9389-HT é capaz de capturar imagens de alta qualidade em ambientes de alto contraste e pouca luz. O IT9389-HT oferece uma lente de foco remoto para diferentes cenários de usuário. Os iluminadores IR são equipados com alcance efetivo de 30 metros para melhor visibilidade noturna. Para fornecer cobertura confiável em ambientes externos hostis, o IT9389-HT é encapsulado em invólucros IP66 e IK08. Ao empregar a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e compressão H.265, o IT9389-HT é capaz de reduzir a largura de banda em até 90%* enquanto mantém a qualidade de imagem suprema. Além disso, VIVOTEK VADP (Plataforma de Desenvolvimento de Aplicativos VIVOTEK) permite que os usuários personalizem aplicativos para o número cada vez maior de cenários de usuários no diversificado mercado de vigilância.
    Especificação
    • H.265 Compression Technology 30 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on) 3.7 ~ 7.7 mm, Remote Focus Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Built-in IR illuminators, effective up to 30 meters Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK08-rated Housing Built-in Microphone
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavivotek-IT9389-HT
    • Familia de productoVideo Surveillance
    • Grupo de produtosTurret
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Código ETIMEC001511
    • Nome ETIMCamera for monitoring system
    • Nome UNSPSCSecurity cameras
    • Código UNSPSC46171610
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
    • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
    • Número OmniClass23-37 15 11 11
    • Título OmniclassAnalog Cameras
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security