Os radiadores de coluna Laserline zaworowy são fabricados nos mesmos tipos e tamanhos e suportam os mesmos recursos que os radiadores padrão Laserline. A diferença básica é que – ao contrário dos radiadores padrão Laserline – Laserline zaworowy são equipados de fábrica com o inserto de válvula com pré-ajuste inicial. Os radiadores devem ser ligados ao sistema de aquecimento hidráulico doméstico por baixo, com duas pontas de ligação com diâmetro interno G 1/2” e espaçamento de 50 mm (não aplicável aos radiadores ligados através dos segmentos de borda). Como padrão, em frente ao inserto da válvula é posicionada a tampa soldada, com rosca interna G 1/2 ”, para a montagem confortável do respiro G 1/2” e abaixo – a mesma tampa também com G 1/2” interno rosca, para montagem do bujão de fechamento.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Poland |