Publicar produtos
VORTICENT CMS
Vortice

VORTICENT CMS

Traduzido por Google,

Ventilador centrífugo industrial de média pressão com pás curvadas para frente, particularmente adequado para aplicações industriais, como resfriamento de máquinas ou componentes, etc.

• Invólucros em chapa de aço, montados com juntas ou soldados entre si, com acabamento em pintura epóxi a pó.

• Motores CA, 2 a 4 polos, monofásico-trifásico, isolamento classe F, com grau de proteção IP55. Alimentação 230/400 V–50 Hz.

• Rotor centrífugo curvado para frente, entrada única, fabricado em chapa de aço galvanizado.

• Temperatura máxima de operação contínua: ar transportado +130°C; ar ambiente +60°C.

• Orientação padrão: LG 270.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCMS_301xx
  • Familia de productoIndustrial Ventilation
  • Grupo de produtosIndustrial Ventilation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Disponibilidade da região

Ásia Europa Oceânia África América do Sul América do Norte