Publicar produtos
BRA.VO-Qe
Vortice

BRA.VO-Qe

Traduzido por Google,
BRA.VO é um sistema de automação residencial aberto baseado na Internet das Coisas. Graças à conectividade WiFi doméstica, integra-se perfeitamente com os principais dispositivos e acessórios da Smart Home. O sistema BRA.VO também possui integração total com o ecossistema Apple HomeKit e é capaz de trabalhar com os assistentes de voz Google Assistant e Amazon Alexa. A App BRA.VO, disponível para dispositivos Android e IOS, é a ferramenta simples e intuitiva para configurar o seu "Home System" após a instalação dos produtos e é capaz de configurar dispositivos Netatmo dentro dele para um maior suporte de monitorização. qualidade do ar interior precisa e constante. O sistema BRA.VO consiste em um dispositivo inteligente de ventilação mecânica com recuperação de calor (BRA.VO M), essencial em residências recém-construídas da classe A, em pequenas reformas para aumentar a classe energética da edificação e em ambientes com umidade de condensação problemas e um extrator centrífugo, na versão de parede (BRA.VO Qe) e versão embutida (BRA.VO Qi) capaz de extrair altas concentrações de ar viciado, umidade e odores de cozinha em muito pouco tempo. O BRA.VO Q é adequado para instalação em ambientes como banheiros, cozinhas e lavanderias: o exaustor aspira o ar viciado quando ativado com o interruptor de luz ou quando os sensores de umidade a bordo detectam a necessidade de trocar o ar. BRA.VO Q caracteriza-se por: • Silêncio… em todas as horas do dia • Consumo muito baixo… garantido pelo motor EC brushless • Versatilidade de instalação… de facto está disponível em versões de parede e de encastrar Para mais informações pode visitar o site www.bravosmarthome.com
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaextractorfan_BRAVO-Qe
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosHeat recovery units
  • Data de publicação2021-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)262
  • Largura (mm)262
  • Profundidade (mm)124
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPoliestireno (EPS)
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Número OmniClass23-27 57 13
  • Título OmniclassExtractors

Disponibilidade da região

Ásia Europa Oceânia África América do Sul América do Norte
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
Produtos parecidos