Publicar produtos
VORT HR 350 AVEL
Vortice

VORT HR 350 AVEL

Traduzido por Google,
Caixa de plástico (EPI) resistente ao fogo (DIN EN 13501). Suportes para instalação na parede fornecidos como padrão. Painel frontal em resina plástica, integrando tampas para acesso direto aos filtros. Portas de conexão de dutos redondas, diâmetro nominal de 150 mm. 2 motores EC (brushless), rotor externo, com eixo girando em rolamentos de esferas para garantir um funcionamento “livre de manutenção”, cada um acoplado a um impulsor centrífugo curvado para trás; 2 velocidades, ajustáveis independentemente na instalação. Trocador de calor de contra-fluxo de alta eficiência em resina PS. Proteção automática contra congelamento para evitar congelamento no trocador de calor. Automático, 100% filtrado, by-pass mecânico, proporcionando conforto às pessoas nos quartos em meia estação ou quando a temperatura externa não exige a ação do trocador de calor. Painel de controle cabeado com display LCD, que permite: ligar/desligar a unidade; a primeira montagem; para definir a velocidade; para definir o temporizador semanal; para mostrar o tempo e a temperatura ambiente; para monitorar a operação correta do produto (qualquer falha é mostrada no display); para mostrar o status dos filtros. 2 filtros M5 (filtro F7 para duto de alimentação de ar disponível como opcional), fácil acesso para manutenção periódica. Bandeja de água condensada com tubos de descarga. Possibilidade de ligação a sensores ambientais externos (disponíveis como opcionais), para controlo automático do funcionamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheatrecoveryunit_HR350AVEL
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosHeat recovery units
  • Data de publicação2021-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)845
  • Largura (mm)712
  • Profundidade (mm)455
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Número OmniClass23-39 43 17 23
  • Título OmniclassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilidade da região

Ásia Europa Oceânia África América do Sul América do Norte
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
Produtos parecidos