Publicar produtos
VORTICENT CMS ATEX
Vortice

VORTICENT CMS ATEX

Traduzido por Google,

Ventilador centrífugo ATEX de média pressão, certificado e adequado para ventilação de ambientes caracterizados por atmosferas potencialmente explosivas (áreas destinadas ao carregamento de baterias ou armazenamento de combustível, serrarias, fábricas de açúcar).**

• Invólucros feitos de chapa de aço laminada, montados com juntas ou soldados entre si, protegidos contra corrosão com revestimento em pó de resina de poliéster.

• Motor CA, 2-4 polos, monofásico-trifásico, isolamento classe F, classificação de proteção IP55, construído com características de design especiais e materiais adequados para uso em atmosferas potencialmente explosivas em conformidade com a Diretiva 2014/34/UE.

• Alimentação elétrica trifásica 230/400V–50Hz.

• Rotor centrífugo curvado para frente, entrada única, fabricado em chapa de alumínio.

• Classificação ATEX Zona 2: Ventilador (Ex h IIB+H2 T3 Gc) + motor (Ex ec IIC T3 Gc).

• Temperatura ambiente de operação entre -20°C e +40°C; temperatura do ar transportado de acordo com a classificação ATEX.

• Orientação padrão: LG 270.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCMS_ATEX_301xx
  • Familia de productoIndustrial Ventilation
  • Grupo de produtosIndustrial Ventilation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Disponibilidade da região

Ásia Europa Oceânia África América do Sul América do Norte