Publicar produtos
VORT HR 450 AVEL D
Vortice

VORT HR 450 AVEL D

Traduzido por Google,
Gabinete em chapa de aço galvanizado e pintado. Painel frontal estético em resina plástica (ABS). Componentes internos feitos de EPP. Portas de conexão de dutos redondas, diâmetro nominal de 160 mm. 2 motores EC (brushless), rotor externo, controlados em fluxo de ar constante, com eixo girando em rolamentos de esferas para garantir um funcionamento “livre de manutenção”, cada um acoplado a um impulsor centrífugo curvado para frente; 4 velocidades, ajustáveis independentemente na instalação. Trocador de calor de contra-fluxo de alta eficiência em resina PS. Automático, 100% filtrado, by-pass mecânico, proporcionando conforto às pessoas nos quartos em meia estação ou quando a temperatura externa não exige a ação do trocador de calor. Proteção automática contra congelamento para evitar congelamento no trocador de calor. 3 x Filtros ISO Grosso 90% (G4), respectivamente na extração, nas portas de alimentação e no by-pass. Filtros ePM10 50% (M5) e ePM1 55% (F7) disponíveis como opcionais por porta de alimentação e para by-pass. Bandeja de água condensada com tubos de descarga. Painel de controle cabeado com display LCD, que permite: ligar/desligar a unidade; a primeira montagem; para definir a velocidade; para definir o temporizador semanal; para monitorar a operação correta do produto (qualquer falha é mostrada no display); mostrar o funcionamento do produto (velocidade ajustada, estado do by-pass, ativação do degelo, pré e/ou pós ativação dos aquecedores se instalados); para mostrar o status dos filtros. Suportes para instalação na parede fornecidos como padrão. Possibilidade de ligação a sensores ambientais externos (disponíveis como opcionais), para controlo automático do funcionamento. Possibilidade de integração em ambiente de automação residencial através do protocolo ModBus.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheatrecoveryunit_HR450AVEL-D
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosHeat recovery units
  • Data de publicação2021-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)766
  • Largura (mm)708
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Número OmniClass23-39 43 17 23
  • Título OmniclassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilidade da região

Ásia Europa Oceânia África América do Sul América do Norte
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
Produtos parecidos