Publicar produtos
VORT HRI 350 FLAT
Vortice

VORT HRI 350 FLAT

Traduzido por Google,
Carcaça em chapa de aço, isolada internamente, resistente ao fogo conforme DIN EN 13501. Ventiladores centrífugos curvos para trás de alta eficiência acionados por motores EC de 3 velocidades (sem escovas). Trocador de calor de contrafluxo de plástico de alta eficiência. By-pass termodinâmico automático. Proteção contra geada integrada. Diâmetro nominal das conexões de dutos 150 mm. 2 filtros xM5 (filtro de entrada F7 disponível como opção), fácil de substituir. Painel de controle remoto com fio que permite: ligar/desligar o produto, selecionar as velocidades do ventilador, mostrar o status dos filtros. Suportes para instalação suspensa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheatrecoveryunit_HRI350FLAT
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosHeat recovery units
  • Data de publicação2021-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)288
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)1287
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)33
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Número OmniClass23-39 43 17 23
  • Título OmniclassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilidade da região

Ásia Europa Oceânia África América do Sul América do Norte
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
Produtos parecidos