Publicar produtos
VORT HRI 260 DH
VORT HRI 260 DH
    Vortice

    VORT HRI 260 DH

    Traduzido por Google,
    Gabinete de aço prensado zincado com painéis removíveis. 2 x motor brushless EC com eixos girando em rolamentos de esferas, acoplado a rotores centrífugos. Controle do Trimmer permitindo a seleção de velocidades de 0 a Max em resposta às perdas de pressão do sistema. Fluxo de ar de ventilação entre 80 m3/h e 125 m3/h. Fluxo de ar desumidificador entre 130 m3/he 250 m3/h. Trocador de calor do tipo contra-fluxo de ultra alta eficiência fabricado em plástico moldado (PS). Contém gases fluorados com efeito de estufa. Compressor operando com refrigerante HFC-R134a. Pré-fiação para termo-higróstato eletrônico (código de produto 22608). Condensador duplo água/ar. Interruptor de fluxo. Válvula modulante de três vias. Amortecedor de recirculação motorizado. Proteção anticongelante. 2 x filtros G4. Unidade de controle eletrônico com microprocessador e display LCD. Painel de controle remoto RCP (código 22607) disponível como opcional. Equipamento hermeticamente fechado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheatrecoveryunit_HRI260DH
    • Familia de productoResidential
    • Grupo de produtosHeat recovery units
    • Data de publicação2021-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    • Largura (mm)662
    • Profundidade (mm)1104
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
    • Número OmniClass23-39 43 17 23
    • Título OmniclassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia África América do Sul América do Norte
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
    Produtos parecidos