Publicar produtos
Aether Atomic Round Trim Downlight

Aether Atomic Round Trim Downlight

Traduzido por Google,

Características

  • Fluxo luminoso: 1095lm
  • CBCP: 3375
  • Entrada: 120-277 VCA, 50/60 Hz
  • Classificação IC, hermético
  • Vida útil estimada: 50.000 horas
  • Construção: Acabamento em policarbonato moldado por injeção com baixo brilho.
  • Saída de lúmens robusta com abertura de 1 polegada.
  • Baixo brilho para um bom conforto visual.
  • Ângulo do feixe ajustável em campo com refletores incluídos.
  • Temperatura de operação: -4°F a 104°F (-20°C a 40°C)
  • Consulte a ficha técnica para obter informações sobre lúmens e CBCP.
Especificação
  • Specifications

    Order Number: R1ARDT-BK

    ModelFinish
    R1ARDTBK - Black
    BKWT - Black/White
    GLWT - Gold/White
    HZWT - Haze/White
    WT - White
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaether-atomic-round-trim
  • Familia de productoAether Atomic
  • Grupo de produtosCeiling Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures