Publicar produtos
Free-standing awning frame
Free-standing awning frame
Free-standing awning frame
Free-standing awning frame

    Free-standing awning frame

    Traduzido por Google,
    A estrutura de toldo independente é uma estrutura de alumínio independente sobre a qual um ou dois toldos podem ser instalados.

    Autônomo

    Livre escolha de local: a estrutura composta por uma viga transversal e postes mantém o(s) toldo(s) seguro(s) e pode ser instalado(s) independentemente do local, próximo ou afastado da fachada do edifício.

    Expansivo

    Com uma conexão de toldo de dois lados, áreas particularmente grandes podem ser sombreadas.

    Não apegado

    O uso de caixas pesadas significa que não há necessidade de instalação em uma fundação de concreto.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx7000 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Free-standing awning frame made of aluminium, powder-coated for articulated arm, cassette and pergola awnings.
      • Installation on a concrete foundation or flexibly with weighted boxes
      • Awning connection possible on one side or both sides.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFree-standing-awning-frame
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de produtosTerrace and garden
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds