Publicar produtos
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40

    Pergola awning Perea P40

    Traduzido por Google,
    Os toldos de pérgola Perea P40 são sistemas de proteção solar têxtil com hastes, nos quais o tecido é enrolado e desenrolado em um eixo e estendido em um trilho-guia - em um design reto ou curvo.

    Excepcional

    Um chamariz especial: os trilhos-guia não estão disponíveis apenas em design reto, mas também em design curvo.

    Estável

    Funcional e elegante: com a tecnologia secudrive®, o tecido corre firme e seguro no trilho - um perfil de reforço fixo ou móvel tensiona adicionalmente o tecido.

    Personalizável

    Os acessórios certos para cada desejo: por exemplo, a iluminação LED opcional cria uma atmosfera aconchegante à noite.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx6500 mm
      Order depth mx7000 mm

      Keyfacts:

      • Large-area, wind-stable sun shading systems
      • An especially slender appearance with curved guide rails
      • Also suitable for south-westerly orientation thanks to the valance roller blind
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPergola-awning-Perea-P40
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de produtosTerrace and garden
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)4500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds