Publicar produtos
Spring Check Valve - Wafer (SCV) - 100012LF
Watts

Spring Check Valve - Wafer (SCV) - 100012LF

Traduzido por Google,

Prevenção de refluxo

Características

• O objetivo principal da válvula de retenção de mola é eliminar o fluxo reverso de água/detecção de ressalto, comum em saídas de irrigação, tubulações flexíveis e propriedades sem válvulas redutoras de pressão
• Se a verificação da mola for instalada, recomendamos que um tanque de expansão seja instalado
• Instale a válvula de retenção de mola antes do sistema de defesa contra vazamentos e depois da bomba de reforço/poço e dos tanques de bexiga
Ligue para o suporte técnico para obter recomendações alternativas se isso não for possível. (866) 410-1134

Especificação
  • Feature List

    Pressure Rating1/4" up to 2" 400 WOG

    2-1/2" -4" 175 WOG

    Low Cracking Pressure 1/2 PSI
    Temperature Range -4°F to 210°F
    Connection Type ANSI B1.20.1
    Thread Type FNPT
    Body Material Lead-free brass
    Spring Material AISI 302
    Seat Material NBR
    Support Material POM
    Disk MaterialPolyphenylene sulfide (PPS)
    Certifications NSF/ANSI 61/372
Especificações técnicas
  • Ref.ª única100012lf-leak-detection-valve
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de produtosAutomatic Water Shutoff Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States