Publicar produtos
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Cast Iron - LF909
Watts

Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Cast Iron - LF909

4.2 de 5 estrelas4.2(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Série LF909 Sem chumbo* Os conjuntos de zona de pressão reduzida evitam que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à contra-sifonagem e/ou contrapressão. Consiste em uma construção de corpo de ferro fundido revestido de epóxi aprovado pela FDA com acabamento em aço inoxidável, válvulas de esfera de liga de silício de cobre fundido sem chumbo* e torneiras de teste de liga de silício de cobre sem chumbo*. A série LF909 possui um princípio "air-in/water-out" para proteção durante condições de contra-sifonagem e contrapressão combinadas de emergência É ideal para conexões cruzadas de risco à saúde ou para contenção na entrada da linha de serviço. Verifique com as autoridades locais de água os requisitos de instalação. O LF909 possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
Especificação
  • Keywords: 20mesh, 250wsp, 400wog, backflow valve, blowdown, cast, chain, chainwheel, ci, commercial, iron, kit, lesschain, pressure valve, reducing valve, rpza, strainer, tapped, thread, threaded, valve, vlv, wye, y

    Body Material: Lead Free Cast Iron
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged Connection
    Industry Standards: AWWA C511-92
    Working Pressure: 175psi (12.06 bar)
    Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7207
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States