Publicar produtos
Floor Mounted Plate Type Lavatory/Water Cooler Carrier - CA-431-1
Watts

Floor Mounted Plate Type Lavatory/Water Cooler Carrier - CA-431-1

Traduzido por Google,

Suporte de refrigerador de água de dois níveis montado no chão da série CA-431-1 com colunas de aço de calibre pesado com pés soldados integrais, placa de suporte de gancho de aço universal e ferragens revestidas.

Especificação
  • Features

    • Epoxy coated steel construction
    • Universal hanger plates accommodate standard fixtures
    • Labor saving compression style upright mounting brackets
    • Offset feet allow uprights to be reversed in the chase


    Keywords: lavatory carrier, wall mounted, concealed arm, cast iron wall plate, steel back-up plates, cast iron arms, leveling screws, basin locking device, plated hardware, watts, drainage, drains, plumbing

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1345
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment