Publicar produtos
Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII
Watts

Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Série Figura 41 As Válvulas de Alívio de Segurança de Vapor são válvulas ASME seção VIII usadas para proteção contra sobrepressão de vasos de pressão não queimados, estações de válvulas redutoras de pressão de vapor e outros equipamentos de serviço de vapor com pressões operacionais de 5 a 250psi (0,34 a 17,2 bar). A Série Figura 41 é uma válvula de alívio de segurança de alta capacidade com guia superior e bocal completo. Consiste em um corpo de bronze (tamanhos de 1/2 a 2 1/2 pol.) com conexões de entrada macho roscada NPT e saída fêmea roscada (dreno), ou um corpo de ferro fundido (tamanhos de 1 1/2 a 6 pol.) com conexões flangeadas. Classificação ASME, Seção VIII.

Especificação
  • Body Material: Brass, Cast Iron

    Sizes: 

    • Bronze - 1⁄2" – 21⁄2" (15 – 65mm)
    • Cast iron - 11⁄2" – 6" (40 – 150mm)
    Features
    • 2 piece body design
    • Enclosed springs
    • 2-ring control provides precise pop action and seat tightness
    • Single unit cap and lifting lever
    Approvals
    Rated in accordance with ASME Section VIII
    Pressure – Temperature
    Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 406°F (208°C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3434
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosRelief Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings