Publicar produtos
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV

Traduzido por Google,
As válvulas esfera de bronze Série LFFBV de 2 peças, porta completa, sem chumbo* estão em conformidade com MSS-SP-110 e apresentam uma haste à prova de explosão e sedes de PTFE virgem. O design de porta completa LFFBV garante capacidade máxima de fluxo e queda de pressão mínima. O LFFBV possui construção sem chumbo* para cumprir os requisitos de instalação sem chumbo*. O modelo LFFBV possui conexões de extremidade NPT rosqueadas. Classificação de pressão: 600psi (41 bar) WOG (sem choque) @ 100°F (38°C) e 125psi (8,6 bar) WSP.
Especificação
  • Body Material: Lead Free* Silicon Bronze
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: MSS-SP-10 Standards
    Working Pressure: 600psi (41 bar) WOG (non-shock) @ 100°F (38°C) and 125psi (8.6 bar) WSP.
    Maximum Working Temperature: 350˚F (177˚C)Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7662
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings