Publicar produtos
Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel - 774
Watts

Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel - 774

Traduzido por Google,
Os conjuntos de válvulas de retenção dupla Série 774 evitam que o refluxo de água poluída entre no abastecimento de água potável. Consiste em uma construção compacta e comprimento curto, ideal para instalações de retrofit. Possui um corpo de aço inoxidável leve e baixa perda de carga. A série 774 é ideal em aplicações identificadas pelas autoridades locais como não perigosas para a saúde. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
Especificação
  • Body Material: 300 Series Stainless Steel
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
    Connection Type: Flanged and Grooved Gate Connection
    Industry Standards: AWWA C510-92, CSA B64.5
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 1480wog, 200cwp, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bypass, carbonsteel, castiron, checkvalve, ci, class125, class150, class600, closureplug, dcda, detector, double, double check, doublecheck, doubledisc, flange, groove, meter, nrs, osy, pressure detector valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, rpda, rpza, shut-off, silentcheck, stainless steel, stainless steel body, stainless steel body3459, strainer, tapped, threaded, valve, vlv, wafer
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3459
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States