Lead Free* Brass, Wye-Pattern Strainers with Tapped Retainer Cap - LF777SI, LFS777SI
4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Série LF777SI, LFS777SI Os filtros de padrão em estrela de latão sem chumbo* apresentam um padrão em estrela, tela de aço inoxidável com corpo de latão sem chumbo* e tampa de retenção com rosca sólida com junta NBR. O modelo LF777SI vem com conexões rosqueadas e está disponível nos tamanhos de 3/8 a 3 pol. (10 a 80 mm). O modelo LFS777SI vem com conexões de solda e está disponível nos tamanhos 1/2 a 2 pol. (15 a 50 mm). Modelo LF777SI - Pressão máxima (sem choque): 400psi (27,6 bar) @ 210°F (99°C) WOG, 125psi (8,6 bar) @ 353°F (178,3°C) WSP. Modelo LFS777SI - Pressão máxima (sem choque): 400psi (27,6 bar) a 150°F (66°C) 15psi (103 kPa) a 250°F (121°C) WSP.
Especificação
Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" Connection Type: Threaded and Solder Connections Industry Standards: NSF 61 Annex G certified Working Pressure: 3/8"–2" Maximum Working Temperature: 353ºF (178ºC)