Publicar produtos
Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction - PWS20
Watts

Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction - PWS20

4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Demanda do medidor Amaciadores de água simples para redução de dureza, tamanho de conexão de 2 pol. (50 mm), capacidades de grãos de 90.000 a 600.000 e taxas de fluxo de até 105 GPM
Especificação
  • Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7283
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de produtosWater Softeners
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011732
  • Nome ETIMWater softener
  • Nome UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Código UNSPSC47101522
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater treatment systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
  • Número OmniClass23-27 55 27 11
  • Título OmniclassWater Softeners