Publicar produtos
Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF15M2
Watts

Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF15M2

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
O ruído de tubos batendo é causado por choques de água em alta velocidade que flui no sistema de tubulação quando um acessório é fechado repentinamente. A interrupção repentina da água (um líquido não compressível) que flui a uma determinada pressão e velocidade causa um surto ou pico de água e é chamado de golpe de aríete. Quando isso ocorre, uma onda de pressão viaja de volta pela tubulação até encontrar um ponto de alívio. Os supressores de golpe de aríete LF15M2 e LF15M2S são projetados para eliminar este efeito. O LF15M2 e o LF15M2S apresentam construção Lead Free* para cumprir os requisitos Lead Free*.
Especificação
  • Body Material: Copper
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded, Soldered Connection
    Industry Standards: Listed by IAPMO, ASSE 1010 approved, ANSI A112.26.1M approved, PDI WH201 approved and certified.
    Working Pressure: 150psi (10.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F to 180°F (0.5°C to 82°C)Keywords: 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 0.5 gpm laminar flow, 1.5 gpm, 105, 115, 205, 2piece ball valve, 6 inch lever handle, ada compliant, advance thermal actuator, aerator, ag, air gap, asse 1070, assembly, backflow, ball valve, brushed nickel, bypass, check, checkvalve, chrome, deck plate, detector, dispenser, double, doublecheck, faucet, fbv, filter system dispenser, filtration faucet, gooseneck spout, hydroguard temptap, kit, laminar flow, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with tee handle, lead free faucet, lead free valve, lf, non ag, non air gap, oil rubbed bronze, preventer, repair, reverse osmosis faucet, ro faucet, self contained cartridge, stainless steel, strainer, tempered water, temptap, thermostatic faucet, valve, vandal resistant, vandal resistant aerator, vlv, watts
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7413
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosWater Hammer Arrestors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States