Publicar produtos
Lead Free* Brass Gate Valves - LFWGV
Watts

Lead Free* Brass Gate Valves - LFWGV

4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
Traduzido por Google,
As válvulas de gaveta de latão da série LFWGV sem chumbo* são ideais para serviços gerais em aplicações de água, óleo ou gás comprimido. Esta série apresenta castelo rosqueado, haste não ascendente e corpo de latão Lead Free*. O LFWGV apresenta construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.
Especificação
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 200psi (13.8 bar) WOG non-shock
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)Keywords: 150wog, 150wsp, 2-piece, 300wog, 3piece, 600wog, angle, ball and waste valve, ball valve, ballvalve, boiler, boilerdrain, drain, fipxhose, full port, fullport, gate valve, lead free, lead free brass, lead free brass ball valve, lead free gate valve, lf, maleip, mipxhose, off, pattern, sdrxhose, shut, solder, stop, stop and waste valve, straight, thread, threaded, threaded lead free brass stop and waste valve, threaded valve, threepiece, valve, vlv, waste
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7679
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States