Publicar produtos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC

Traduzido por Google,
Série LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC 2 peças, passagem completa, válvulas de esfera de latão com extremidade da mangueira de 3/4 pol. (20mm) conexão da mangueira. Estas válvulas apresentam uma haste à prova de explosão com carga inferior, sedes de PTFE virgem, arruela de encosto e gaxeta de haste ajustável, esfera de latão cromado com tampa de latão e cabo de polipropileno branco (corrente). Conexões de extremidade roscada modelo LFFBV-3C-CC. O modelo LFFBVS-3C-CC possui conexões de extremidade de solda. Classificação de pressão: WOG de 600psi (41 bar), sem choque.
Especificação
  • Body Material: Forged Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Hose Connection
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard 61/G
    Working Pressure: 400psi (28 bar) WOG, non-shock
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: ball valve, brass valve, fbv3c, fbvs3c, full port valve, lead free ball valve, lf, nsf valve, valve, vlv 2piece valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7844
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings