Publicar produtos
Lead Free* Stop Valves with Solder Ends - LFSS
Watts

Lead Free* Stop Valves with Solder Ends - LFSS

Traduzido por Google,
As válvulas de parada da série LFSS são usadas em aplicações residenciais apenas para serviço de fechamento. Consiste em uma construção de corpo em latão sem chumbo* com conexões de solda e um volante para fechamento. Pressão Máxima de Trabalho: WOG de 150psi (10,3 bar).
Especificação
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bars) WOG.
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7869
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States