Publicar produtos
Downspout Nozzle - RD-940
Watts

Downspout Nozzle - RD-940

4.3 de 5 estrelas4.3(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Watts Drenage Products Bocal de calha de bronze fundido RD-940 com flange de ancoragem, furos de montagem escareados e rosca IPS (padrão), sem hub ou conexão push-on.
Especificação
  • Keywords: 10 gauge steel, 2 inch, 3 in no hub outlet, 4 in no hub connection, 4 inch standpipe, 6 inch, adjustable extensions, cast, cast iron, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, high volume, integral gravel guard, internal water dam, iron, no hub, overflow drain, overflow standpipe, pressure reducing valve, roof drain body, temperature gauge, zinc plated,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1254
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosRoof Waste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States